Schneider-Electric
 
BSH0553P12A1A slika – Schneider- scope
BSH0553P12A1A
AC servo mot. BSH - 1,3 N.m - 3000 vrt./min. - gred s klj. - brez blokado - IP50
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BSH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 9000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 1,05 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
1,05 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
1,3 N.m LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,3 N.m LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,3 N.m LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,3 N.m LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,3 N.m LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,3 N.m LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,3 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
1,3 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
1,3 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
1,3 N.m LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
1,3 N.m LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
1,3 N.m LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 3,5 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
3,5 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
2,7 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
3,18 N.m LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3,18 N.m LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3,18 N.m LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
2,7 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
3,87 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
3,18 N.m LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,87 N.m LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3,18 N.m LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,87 N.m LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3,18 N.m LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,87 N.m LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 400 W LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
400 W LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
340 W LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
340 W LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
350 W LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
350 W LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
350 W LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
350 W LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
350 W LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
350 W LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
350 W LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
350 W LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
350 W LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
670 W LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
Nominalni navor 0,65 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
0,65 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
1,08 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
1,1 N.m LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,1 N.m LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,1 N.m LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
0,8 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
1,08 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
1,1 N.m LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,1 N.m LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
1,1 N.m LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,1 N.m LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
1,1 N.m LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,1 N.m LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
Nominalna hitrost 6000 rpm LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
6000 rpm LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
3000 rpm LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
8000 rpm LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM05AD10M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05BD10M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05CD10M2 200 do 240 V Enofazni
LXM15LD13M3 230 V Enofazni
LXM32.U60N4 400 V Trifazni
LXM32.U60N4 480 V Trifazni
LXM05AD10M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05BD10M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05CD10M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM15LD13M3 230 V Trifazni
LXM05AD14N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05BD14N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05CD14N4 380 do 480 V Trifazni
LXM15LD10N4 400 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP50 Standard
Hitrost povratne resolucije 131072 točk/obrat x 4096 obratov
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Ravni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
Supply voltage max 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 1,7 A
Maximum continuous power 0,97 W
Maksimalen tok Irms 8,7 A LXM15LD13M3
8,7 A LXM15LD10N4
6,5 A LXM05AD10M2
6,5 A LXM05AD10M3X
6,5 A LXM05AD14N4
6,5 A LXM05BD10M2
6,5 A LXM05BD10M3X
6,5 A LXM05BD14N4
6,5 A LXM05CD10M2
6,5 A LXM05CD10M3X
6,5 A LXM05CD14N4
6 A LXM32.U60N4
Maksimalni trajni tok 6,5 A
Preklopna frekvenca 8 kHz
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 9 mm
Dolžina gredi 20 mm
Širina ključa 12 mm
Tip povratne informacije Več-obratni SinCos Hiperface
Velikost prirobnice motorja 55 mm
Število motornih modulov 3
Konstantni navor 0,7 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 41 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 6
Inercija rotorja 0,134 kg.cm²
Odpornost na stator 10,4 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 25 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 2,4 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 190 N 8000 rpm
200 N 7000 rpm
210 N 6000 rpm
230 N 5000 rpm
240 N 4000 rpm
270 N 3000 rpm
310 N 2000 rpm
390 N 1000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 176,5 mm
Presek prirobnice 40 mm
Globina prirobnice 2 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 5,5 mm
Premer kroga montažnih lukenj 63 mm
Teža izdelka 1,76 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,2 cm
Paket 1 Širina 39,5 cm
Paket 1 Dolžina 19,0 cm
Paket 1 Teža 2,043 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 20,776 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 745
Pogodbena garancija
Garancija 18 months