Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BSH0702P01A1A |
Schneider-Electric
 
BSH0702P01A1A slika – Schneider- scope
BSH0702P01A1A
AC ser. mot. BSH - 2,2 Nm - 3000 vrt./min. - ˝untapped˝ gred - brez blok. - IP50
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BSH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 8000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 2,2 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
2,2 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
2,12 N.m LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
2,12 N.m LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
2,12 N.m LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
2,2 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
2,12 N.m LXM05AD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
2,12 N.m LXM05BD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
2,12 N.m LXM05CD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
2,2 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
2,12 N.m LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
2,2 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
2,2 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 7,6 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
7,6 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
5,63 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
4,57 N.m LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
5,63 N.m LXM05AD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
4,57 N.m LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
5,63 N.m LXM05BD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
4,57 N.m LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
5,63 N.m LXM05CD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
4,85 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
4,85 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
4,85 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
4,57 N.m LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,63 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,63 N.m LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
4,57 N.m LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,63 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,63 N.m LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
4,57 N.m LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,63 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,63 N.m LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 850 W LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
850 W LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
1000 W LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
597 W LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
600 W LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
600 W LXM05AD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
600 W LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
600 W LXM05BD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
600 W LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
600 W LXM05CD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
1300 W LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
597 W LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
600 W LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
600 W LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
600 W LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
600 W LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
600 W LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
600 W LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
600 W LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
600 W LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
600 W LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
Nominalni navor 1,64 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
1,64 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,9 N.m LXM05AD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,9 N.m LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,9 N.m LXM05BD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,9 N.m LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,9 N.m LXM05CD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
1,9 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
1,55 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
1,65 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
1,9 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1,9 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
Nominalna hitrost 5000 rpm LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
5000 rpm LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05AD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05BD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05CD10M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05AD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05AD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05BD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05BD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05CD10M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05CD14N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM15LD13M3, 230 V, Enofazni
3000 rpm LXM05AD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05BD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05CD17M2, 200 do 240 V, Enofazni
3000 rpm LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3000 rpm LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
8000 rpm LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
6000 rpm LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM05AD10M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05AD17M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05BD10M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05BD17M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05CD10M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05CD17M2 200 do 240 V Enofazni
LXM15LD13M3 230 V Enofazni
LXM05AD10M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05BD10M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05CD10M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05AD14N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05BD14N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05CD14N4 380 do 480 V Trifazni
LXM15LD10N4 400 V Trifazni
LXM05AD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05BD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05CD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM32.D12N4 400 V Trifazni
LXM32.D12N4 480 V Trifazni
LXM15LD10N4 230 V Trifazni
LXM15LD10N4 480 V Trifazni
Konec gredi Nevrezan
IP stopnja zaščite IP50 Standard
Hitrost povratne resolucije 131072 točk/obrat
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Ravni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
Supply voltage max 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 2,9 A
Maximum continuous power 1,51 W
Maksimalen tok Irms 11,8 A LXM15LD13M3
11,8 A LXM15LD10N4
11,8 A LXM05AD10M2
11,8 A LXM05AD17M2
11,8 A LXM05AD10M3X
11,8 A LXM05AD17M3X
11,8 A LXM05AD14N4
11,8 A LXM05BD10M2
11,8 A LXM05BD17M2
11,8 A LXM05BD10M3X
11,8 A LXM05BD17M3X
11,8 A LXM05BD14N4
11,8 A LXM05CD10M2
11,8 A LXM05CD17M2
11,8 A LXM05CD10M3X
11,8 A LXM05CD17M3X
11,8 A LXM05CD14N4
11,8 A LXM32.D12N4
Maksimalni trajni tok 11,8 A
Preklopna frekvenca 8 kHz
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 11 mm
Dolžina gredi 23 mm
Tip povratne informacije Enosmerni SinCos Hiperface
Velikost prirobnice motorja 70 mm
Število motornih modulov 2
Konstantni navor 0,77 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 48 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 6
Inercija rotorja 0,41 kg.cm²
Odpornost na stator 4,2 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 19 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 4,52 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 390 N 6000 rpm
410 N 5000 rpm
450 N 4000 rpm
490 N 3000 rpm
560 N 2000 rpm
710 N 1000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 187 mm
Presek prirobnice 60 mm
Globina prirobnice 2,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 82 mm
Teža izdelka 2,89 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,0 cm
Paket 1 Širina 19,5 cm
Paket 1 Dolžina 48,5 cm
Paket 1 Teža 3,2 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1427
Pogodbena garancija
Garancija 18 months