Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BSH1001P32F2A |
Schneider-Electric
 
BSH1001P32F2A slika – Schneider- scope
BSH1001P32F2A
AC servo mot. BSH - 2,7 N.m - 3000 vrt./min. - gred s klj. - z blokado - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BSH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 6000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 3,39 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
2,7 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
3,39 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
3,39 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
3,39 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
3,39 N.m LXM15LD17N4, 230 V, Trifazni
3,39 N.m LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
3,39 N.m LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
3,4 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,4 N.m LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3,4 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,4 N.m LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3,4 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,4 N.m LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3,3 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
3,3 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 7,08 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
6,19 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
6,19 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
6,19 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
7,08 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
7,08 N.m LXM15LD17N4, 230 V, Trifazni
7,08 N.m LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
7,08 N.m LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
7,1 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
7,1 N.m LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
7,1 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
7,1 N.m LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
7,1 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
7,1 N.m LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
9,6 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
9,6 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 1300 W LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
1500 W LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
950 W LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
1300 W LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
1500 W LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
500 W LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
500 W LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
500 W LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
850 W LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
900 W LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
900 W LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
900 W LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
950 W LXM15LD17N4, 230 V, Trifazni
950 W LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
1100 W LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
1100 W LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalni navor 3 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
2,5 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
2,5 N.m LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
2,7 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
2,7 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
2,7 N.m LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
2,92 N.m LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
2,92 N.m LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
2,92 N.m LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3 N.m LXM15LD17N4, 230 V, Trifazni
3 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
3,16 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,16 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
3,16 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
2,7 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
2,7 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalna hitrost 3000 rpm LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
3000 rpm LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
3000 rpm LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM15LD17N4, 230 V, Trifazni
3000 rpm LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
1500 rpm LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1500 rpm LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1500 rpm LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
4500 rpm LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
4500 rpm LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
6000 rpm LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
6000 rpm LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM15LD21M3 230 V Enofazni
LXM15LD10N4 400 V Trifazni
LXM05AD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05BD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05CD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM15LD10N4 230 V Trifazni
LXM15LD10N4 480 V Trifazni
LXM15LD21M3 230 V Trifazni
LXM15LD17N4 230 V Trifazni
LXM05AD22N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05BD22N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05CD22N4 380 do 480 V Trifazni
LXM15LD17N4 400 V Trifazni
LXM15LD17N4 480 V Trifazni
LXM32.D18N4 400 V Trifazni
LXM32.D18N4 480 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Hitrost povratne resolucije 131072 točk/obrat x 4096 obratov
Zadrževalna zavora Z
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Vrtljivi pravokotni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
Supply voltage max 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 3,5 A
Maximum continuous power 1,6 W
Maksimalen tok Irms 12 A LXM15LD21M3
12 A LXM15LD10N4
12 A LXM15LD17N4
12 A LXM05AD17M3X
12 A LXM05AD22N4
12 A LXM05BD17M3X
12 A LXM05BD22N4
12 A LXM05CD17M3X
12 A LXM05CD22N4
12 A LXM32.D18N4
Maksimalni trajni tok 12 A
Preklopna frekvenca 8 kHz
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 19 mm
Dolžina gredi 40 mm
Širina ključa 30 mm
Tip povratne informacije Več-obratni SinCos Hiperface
Zadrževalni navor 9 N.m Držalna zavora
Velikost prirobnice motorja 100 mm
Število motornih modulov 1
Konstantni navor 0,89 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 60 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 8
Inercija rotorja 2,018 kg.cm²
Odpornost na stator 3,8 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 17,6 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 4,63 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 530 N 5000 rpm
570 N 4000 rpm
630 N 3000 rpm
720 N 2000 rpm
900 N 1000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Moč vlečne zavore 18 W
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 199,5 mm
Presek prirobnice 95 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 9 mm
Circle diameter of the mounting holes 115 mm
Teža izdelka 4,8 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,4 cm
Paket 1 Širina 16,3 cm
Paket 1 Dolžina 40,7 cm
Paket 1 Teža 4,95 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1649
Pogodbena garancija
Garancija 18 months