Schneider-Electric
 
BSH1002P11A1A slika – Schneider- scope
BSH1002P11A1A
AC servo mot. BSH - 3,4 Nm - 2500 vrt./min. - ˝keyed˝ gred - brez blok. - IP50
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BSH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 6000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 4,5 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
3,4 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
3,4 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
3,4 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
3,4 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
5,8 N.m LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
5,8 N.m LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
5,8 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
5,5 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,5 N.m LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
5,5 N.m LXM05AD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
5,5 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,5 N.m LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
5,5 N.m LXM05BD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
5,5 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,5 N.m LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
5,5 N.m LXM05CD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
5,8 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
5,8 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 9,39 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
5,6 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
8 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
8 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
8 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
12,13 N.m LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
12,13 N.m LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
14,79 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
11,23 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
13,92 N.m LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
16 N.m LXM05AD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
11,23 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
13,92 N.m LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
16 N.m LXM05BD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
11,23 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
13,92 N.m LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
16 N.m LXM05CD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
18,3 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
18,3 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 950 W LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
950 W LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
780 W LXM05AD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
780 W LXM05BD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
780 W LXM05CD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
1400 W LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
1400 W LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
1400 W LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
1600 W LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
1700 W LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
1950 W LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
2150 W LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
780 W LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
780 W LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
780 W LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
840 W LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
890 W LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
1700 W LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
1700 W LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalni navor 4,5 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
4,96 N.m LXM05AD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
4,96 N.m LXM05BD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
4,96 N.m LXM05CD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
3,4 N.m LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
3,4 N.m LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
3,4 N.m LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
3,4 N.m LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
3,7 N.m LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
4 N.m LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
4,4 N.m LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
4,4 N.m LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
4,4 N.m LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
4,96 N.m LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
4,96 N.m LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
4,96 N.m LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
5,8 N.m LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
4 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
4 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalna hitrost 3000 rpm LXM05AD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05BD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
3000 rpm LXM05CD22N4, 380 do 480 V, Trifazni
1500 rpm LXM05AD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1500 rpm LXM05BD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
1500 rpm LXM05CD17M3X, 200 do 240 V, Trifazni
4500 rpm LXM15LD10N4, 400 V, Trifazni
6000 rpm LXM15LD10N4, 480 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
1500 rpm LXM05AD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
1500 rpm LXM05BD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
1500 rpm LXM05CD28M2, 200 do 240 V, Enofazni
2000 vrt/min LXM15LD21M3, 230 V, Enofazni
2000 vrt/min LXM15LD21M3, 230 V, Trifazni
2500 rpm LXM15LD10N4, 230 V, Trifazni
2500 rpm LXM15LD13M3, 230 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM15LD17N4, 400 V, Trifazni
5000 rpm LXM15LD17N4, 480 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM05AD28M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05BD28M2 200 do 240 V Enofazni
LXM05CD28M2 200 do 240 V Enofazni
LXM15LD21M3 230 V Enofazni
LXM15LD13M3 230 V Trifazni
LXM15LD10N4 400 V Trifazni
LXM05AD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05BD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM05CD17M3X 200 do 240 V Trifazni
LXM15LD10N4 230 V Trifazni
LXM15LD10N4 480 V Trifazni
LXM15LD21M3 230 V Trifazni
LXM05AD22N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05BD22N4 380 do 480 V Trifazni
LXM05CD22N4 380 do 480 V Trifazni
LXM15LD17N4 400 V Trifazni
LXM15LD17N4 480 V Trifazni
LXM32.D18N4 400 V Trifazni
LXM32.D18N4 480 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP50 Standard
Hitrost povratne resolucije 131072 točk/obrat
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Ravni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
Supply voltage max 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 4,8 A
Maximum continuous power 2,51 W
Maksimalen tok Irms 17,1 A LXM15LD13M3
17,1 A LXM15LD21M3
17,1 A LXM15LD10N4
17,1 A LXM15LD17N4
17,1 A LXM05AD28M2
17,1 A LXM05AD17M3X
17,1 A LXM05AD22N4
17,1 A LXM05BD28M2
17,1 A LXM05BD17M3X
17,1 A LXM05BD22N4
17,1 A LXM05CD28M2
17,1 A LXM05CD17M3X
17,1 A LXM05CD22N4
17,1 A LXM32.D18N4
Maksimalni trajni tok 17,1 A
Preklopna frekvenca 8 kHz
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 19 mm
Dolžina gredi 40 mm
Širina ključa 30 mm
Tip povratne informacije Enosmerni SinCos Hiperface
Velikost prirobnice motorja 100 mm
Število motornih modulov 2
Konstantni navor 1,21 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 77 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 8
Inercija rotorja 2,31 kg.cm²
Odpornost na stator 2,4 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 12,7 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 5,29 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 620 N 4000 rpm
690 N 3000 rpm
790 N 2000 rpm
990 N 1000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 204,5 mm
Presek prirobnice 95 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 9 mm
Circle diameter of the mounting holes 115 mm
Product weight 5,9 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,4 cm
Paket 1 Širina 16,3 cm
Paket 1 Dolžina 40,7 cm
Paket 1 Teža 5,8 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2351
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev