Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C1032M050 |
Schneider-Electric
 
C1032M050 slika – Schneider- scope
C1032M050
AD:Zašč. enota NSX100 AC 3P3D 50A 2.2M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Serija izdelka ComPacT NSX100...250 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Prožna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 2.2 M
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija NSX250
Aplikacija naprave Motor
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
Funkcije zaščitne enote LSoI
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
Trip unit rating 50 A pri65 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
Razred odklopa motorja 20
5
10
Dopolnilna zaščita motorja Fazna nesimetrija
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 25 do 50 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 s pri1,5 x Ir za razred zašč.5
6,5 s pri6 x Ir za razred zašč.5
5 s pri7,2 x Ir za razred zašč.5
240 s pri1,5 x Ir za razred zašč.10
13,5 s pri6 x Ir za razred zašč.10
10 s pri7,2 x Ir za razred zašč.10
480 s pri1,5 x Ir za razred zašč.20
26 s pri6 x Ir za razred zašč.20
20 s pri7,2 x Ir za razred zašč.20
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 nastavitev
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5 do 13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 750 A
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaTemperatura nad nastavljeno vrednostjo LED 95 % Ith ( Rdeča)
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,6 cm
Paket 1 Širina 9,8 cm
Paket 1 Dolžina 11,4 cm
Paket 1 Teža 434,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,862 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7