Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C1034V100 |
Schneider-Electric
 
C1034V100 slika – Schneider- scope
C1034V100
AD:Zašč. enota NSX100 AC 3P3D 100A 4.2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Serija izdelka ComPacT NSX100...250 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Prožna enota
Ime zaščitne enote MicroLogic 4.2
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX250
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
Funkcije zaščitne enote LSoIR
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
R : zaZaščita na diferenčni tok
Trip unit rating 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 440 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40 do 100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s pri7,2 x Ir
16 s pri6 x Ir
400 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Nastavljiv
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Zemljostična zaščita Integriran
Razred zemljostične zaščite Razred A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Nastavljiv
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode Off using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Nastavljiv
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Zaresidual current Indikator barve ( Rumena)
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 602,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,41 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 30a1d9f8-4e01-4af5-9e39-37da28e21fa3
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 19