Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C103MA013 |
Schneider-Electric
 
C103MA013 slika – Schneider- scope
C103MA013
AD:Zašč. enota NSX100 AC 3P3D 12.5A MA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Serija izdelka ComPacT NSX100...250 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Prožna enota
Ime zaščitne enote MA
Tehnologija zaščitne enote Magnetno
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX100
Aplikacija naprave Motor
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
Funkcije zaščitne enote I
Tip zaščite I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
Trip unit rating 12,5 A pri65 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6 do 14 x In
Zemljostična zaščita Brez
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 11,5 cm
Paket 1 Teža 414,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 11,956 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12