Schneider-Electric
 
C104100S slika – Schneider- scope
C104100S
Ločilno stikalo NSX100NA AC 4P 100A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX100NA
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 100 A pri50 °C
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
DC-22A: 100 A DC 250 V 1 pol
DC-22A: 100 A DC 500 V 2 pola v seriji
DC-23A: 100 A DC 250 V 1 pol
DC-23A: 100 A DC 500 V 2 pola v seriji
DC-22A: 100 A DC 750 V 3 poli v seriji
DC-23A: 100 A DC 750 V 3 poli v seriji
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC 3 poli v seriji
500 V DC 2 pola v seriji
250 V DC 1 pol
Tip omrežja AC
DC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe AC-22A
AC-23A
DC-22A
DC-23A
Koda izklopne zmogljivosti NA
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Montažni način Pritrjen
[Icw] rated short-time withstand current 1,8 kA med1 s
1,8 kA med3 s
0,69 kA med20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
2,6 kA Samo odklopnik s stikalom
Tip krmiljenja Preklop
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Komplementarno
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Mehanska vzdržljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 35000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 35000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 15000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 15000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 8000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 8000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In
DC-22A: 10000 ciklov 250 V DC In/2 (1 pol)
DC-23A: 10000 ciklov 250 V DC In/2 (1 pol)
DC-22A: 5000 ciklov 500 V DC In (2 pola v seriji)
DC-23A: 5000 ciklov 500 V DC In (2 pola v seriji)
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Product weight 2,2 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 14,400 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 2,293 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 14,214 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 101