Schneider-Electric
 
C1042D100 slika – Schneider- scope
C1042D100
AD:Zašč. enota NSX100 AC 4P4D 100A 2.2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Serija izdelka ComPacT NSX100...250 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Prožna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 2.2
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija NSX250
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3d + N/2
4d
3d
Nevtralni položaj Levo
Funkcije zaščitne enote LSoI
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
Trip unit rating 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40 do 100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s pri7,2 x Ir
16 s pri6 x Ir
400 s pri1,5 x Ir
Neutral protection settings 0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Brez zaščite ( 3d)
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 nastavitev
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 568,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,694 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 74,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 94,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 17