[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
7 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
50000 ciklov
|
Elektri?na vzdr?ljivost
|
50000 ciklov pri440 V In/2
30000 ciklov pri440 V In
20000 ciklov pri690 V In/2
10000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
5,8 W N
5,8 W L1 and L3
4,9 W L2
|
Montažna podpora
|
Zadnja plo??a
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpi?en
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip za??ite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika
I : zaHitra kratkostična zaščita
R : zaZaščita na diferenčni tok
|
Nazivna izklopna enota
|
100 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 nastavitev
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40 do 100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Nastavljiv
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s pri1,5 x Ir
0,5…16 s pri6 x Ir
0,35…11 s pri7,2 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Brez zaščite ( 3d)
|
Toplotni spomin
|
20 minut pred in po izklopu
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Nastavljiv
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Nastavljiv
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Nastavljiv
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 15 x In
|
Zemljostična zaščita
|
Integriran
|
Razred zemljostične zaščite
|
Razred A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Nastavljiv
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
Off using the IΔn rotary switch
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Nastavljiv
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Obmo?je selektivne blokade ZSI
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 reža/i/e
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Tip meritev
|
Merilnik energije
|
Sporočanje podatkov
|
?asovno o?igosana zgodovina in tabele dogodkov
Kazalniki vzdr?evanja
Trenutne in skupne vrednosti
Maksimetri/minimetri
Nastavitve za??ite in alarma
Kvaliteta energije
Merjenje energije
Poraba mo?i in toka
|
Širina (W)
|
140 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Teža izdelka
|
2,4 kg
|