[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
18 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000 ciklov
|
Elektri?na vzdr?ljivost
|
20000 ciklov pri277 V In/2
10000 ciklov pri277 V In
|
Izguba energije na pol
|
2,92 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plo??a
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpi?en
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip za??ite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
|
Nazivna izklopna enota
|
16 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Pritrjen
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
190 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Širina (W)
|
35 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Teža izdelka
|
0,7 kg
|