Schneider-Electric
 
C10F2TM020 slika – Schneider- scope
C10F2TM020
Odklopnik NSX100F 18kA DC 2P 20A TMD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX100F
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 2P
Opis zaščitenega pola 2D
[In] Nazivni tok 20 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
500 V DC
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz 1P v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz 1P v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri500/525 V AC 50/60 Hz 2P v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri250 V DC 50/60 Hz 1 pol v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri500 V DC 50/60 Hz 2 pola v seriji v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level F 18 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri250 V DC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri500 V DC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 20000 ciklov pri277 V In/2
10000 ciklov pri277 V In
Izguba energije na pol 4,01 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
Nazivna izklopna enota 20 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Pritrjen
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 190 A
Zemljostična zaščita Brez
Širina (W) 70 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Teža izdelka 1,2 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,500 cm
Paket 1 Teža 1,280 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 15,670 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 37