Schneider-Electric
 
C10F4D slika – Schneider- scope
C10F4D
AD:Odklopnik brez zaščit. NSX100F 36kA DC 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX DC nova generacija
Kratko ime naprave NSX100F DC
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja DC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu pri250 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri24...125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri500 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri750 V DC 3P v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level F 36 kA 750 V DC
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
36 kA pri24...125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
36 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 2P)
36 kA pri750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 3P)
Maksimalen čas prekinitve 10 ms
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 10000 ciklov 250 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 500 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 750 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 250 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 500 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 750 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 2,030 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,442 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 18