Schneider-Electric
 
C10F4TM080 slika – Schneider- scope
C10F4TM080
Odklopnik NSX100F 36kA AC 4P4D 80A TMD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX100F
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4d
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 80 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
8 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V AC
Ime za??itne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
11 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
4 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdr?ljivost 50000 ciklov
Elektri?na vzdr?ljivost 50000 ciklov pri440 V In/2
30000 ciklov pri440 V In
20000 ciklov pri690 V In/2
10000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 8,77 W
Montažna podpora Zadnja plo??a
Montažni položaj Vodoraven in navpi?en
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip za??ite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
Nazivna izklopna enota 80 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 do 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s pri1,5 x In
15 s pri6 x Ir
Neutral protection settings 1 x Ir ( 4d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 640 A
Zemljostična zaščita Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 reža/i/e
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Teža izdelka 2,4 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 14,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 2,324 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 14,318 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 159