Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C10L3 |
Schneider-Electric
 
C10L3 slika – Schneider- scope
C10L3
AD:Odklopnik brez zaščit.NSX100L 150kA 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX100L
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
[In] Nazivni tok 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 130 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level L 150 kA 415 V AC
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 130 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 50000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
20000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
30000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
50000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Širina (W) 105 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 19,5 cm
Paket 1 Teža 1,454 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,556 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 87