|
|
|
C10R3MA100
Odklopnik NSX100R 200kA AC 3P 100A MA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSX nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
NSX100R
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita motorja
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d
|
[In] Nazivni tok
|
100 A pri65 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
200 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
80 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
45 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
R 200 kA 415 V AC
|
Ime zaščitne enote
|
MA
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Magnetno
|
Funkcije zaščitne enote
|
I
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
200 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
80 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
45 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
5,2 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
|
Nazivna izklopna enota
|
100 A pri65 °C
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 nastavitev
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
6 do 14 x In
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
9 nastavitev
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6 do 14 x In
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 reža/i/e
|
Širina (W)
|
105 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Teža izdelka
|
2,05 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,828 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,312 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|