Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSX nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
NSX100S
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
2P
|
Opis zaščitenega pola
|
2D
|
[In] Nazivni tok
|
80 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
500 V DC
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri250 V DC 1 pol v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V DC 2 pola v seriji v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
S 70 kA 415 V AC
|
Ime zaščitne enote
|
TM-D
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Funkcije zaščitne enote
|
Li
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri277 V In/2
10000 ciklov pri277 V In
|
Izguba energije na pol
|
8,77 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
|
Nazivna izklopna enota
|
80 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Pritrjen
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
640 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Širina (W)
|
70 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Teža izdelka
|
1,2 kg
|