Schneider-Electric
 
C10W3MA013 slika – Schneider- scope
C10W3MA013
Odklopnik NSX100HB2 100kA AC 3P 12.5A MA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX100HB2
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Za??ita motorja
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 12,5 A pri65 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level HB2 100 kA 690 V AC
Ime za??itne enote MA
Tehnologija zaščitne enote Magnetno
Funkcije zaščitne enote I
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Elektri?na vzdr?ljivost 20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 0,63 W
Montažna podpora Zadnja plo??a
Montažni položaj Vodoraven in navpi?en
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip za??ite I : zaZa??ita kratkega stika (magnetna)
Nazivna izklopna enota 12,5 A pri65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 nastavitev
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 6 do 14 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6 do 14 x In
Zemljostična zaščita Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 re?a/i/e
Širina (W) 105 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Teža izdelka 2,05 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 1,81 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,24 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 24