Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C114100BS |
Schneider-Electric
 
C114100BS slika – Schneider- scope
C114100BS
Ločilno stikalo NSXm100NA 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSXm new generation
Kratko ime naprave NSXm 100NA
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 100 A pri40 °C
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-23: 100 A AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe AC-22A
AC-23A
Koda izklopne zmogljivosti NA
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Montažni način Pritrjen
[Icw] rated short-time withstand current 1500 A med1 s
1500 A med3 s
335 A med20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 2,13 kA Samo odklopnik s stikalom
150 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
Tip krmiljenja Preklop
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Komplementarno
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Zadnja plošča
Priključni raster 27 mm
Povezave - terminali 1 Pregibni čep velikost žice2,5…120 mm², Togo ali opleteno Aluminij/baker
1 Pregibni čep velikost žice2,5…95 mm², Prilagodljiv Aluminij/baker
Zbiralke
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-22A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Teža izdelka 1,42 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13 cm
Paket 1 Širina 12 cm
Paket 1 Dolžina 22 cm
Paket 1 Teža 1,6 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 10,19 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 150 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 254,49 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 156