|
|
|
C114100LS
Ločilno stikalo NSXm100NA 4P El
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
NSXm 100NA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
100 A pri40 °C
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-23: 100 A AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A
AC-23A
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
NA
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
1500 A med1 s
1500 A med3 s
335 A med20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
2,13 kA Samo odklopnik s stikalom
150 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
Zadnja plošča
|
Priključni raster
|
27 mm
|
Povezave - terminali
|
1 Everlink čep velikost žice2,5…70 mm², Prilagodljiv Baker
1 Everlink čep velikost žice2,5…95 mm², Togo ali opleteno Aluminij/baker
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-22A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
1,42 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,532 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,57 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|