Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C11B4TM100L |
Schneider-Electric
 
C11B4TM100L slika – Schneider- scope
C11B4TM100L
Odklopnik NSXm100B 25kA 4P4D 100A TMD El
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSXm new generation
Serija izdelka ComPacT NSXm new generation
Kratko ime naprave NSXm 160B
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4d
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 50 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri500 V AC v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 7,5 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Connection terminals 1 Everlink čep velikost žice2,5…95 mm², Togo ali opleteno Aluminij/baker
1 Everlink čep velikost žice2,5…70 mm², Prilagodljiv Baker
Priključni raster 35 mm Z razdelilniki
27 mm Brez razdelilnikov
9 mm rastri 12 Modul
Nazivna izklopna enota 100 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 do 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
Neutral protection settings 1 x Ir ( 4d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1250 A
Zemljostična zaščita Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 1 reža/i/e zaPomožno stikalo OF
1 reža/i/e zaStikalo alarma SD
1 reža/i/e zaNapetosni sprožnik MN ali MX
Lokalno signaliziranje ZaPrisotnost pomožnih kontaktov Flag ( Zelena)
Širina (W) 108 mm
Višina (H) 137 mm
Globina (D) 80 mm
Teža izdelka 1,42 kg
Barva Siva ( RAL 7016)
Okolje
Standardi EN/IEC 60947
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 1,546 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,666 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 155