Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
NSXm 63F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
4d
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
25 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Ime zaščitne enote
|
TM-D
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Funkcije zaščitne enote
|
Li
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
2,83 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Connection terminals
|
Kompresijski čep/zbiralka
|
Priključni raster
|
35 mm Z razdelilniki
27 mm Brez razdelilnikov
|
9 mm rastri
|
12 Modul
|
Nazivna izklopna enota
|
25 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Nastavljiv
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 do 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir ( 4d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
600 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 reža/i/e zaPomožno stikalo OF
1 reža/i/e zaStikalo alarma SD
1 reža/i/e zaNapetosni sprožnik MN ali MX
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPrisotnost pomožnih kontaktov Flag ( Zelena)
|
Širina (W)
|
108 mm
|
Višina (H)
|
137 mm
|
Globina (D)
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
1,42 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7016)
|