Schneider-Electric
 
C11F6TM032L slika – Schneider- scope
C11F6TM032L
Odklopnik NSXm100F 36kA 4P3D 32A TMD El
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSXm new generation
Serija izdelka ComPacT NSXm new generation
Kratko ime naprave NSXm 63F
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3d
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 32 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V AC
Ime za??itne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Elektri?na vzdr?ljivost 20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 3,3 W
Montažna podpora Zadnja plo??a
Montažni položaj Vodoraven in navpi?en
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Connection terminals 1 Everlink čep velikost žice2,5…95 mm², Togo ali opleteno Aluminij/baker
1 Everlink čep velikost žice2,5…70 mm², Prilagodljiv Baker
Priključni raster 35 mm Z razdelilniki
27 mm Brez razdelilnikov
9 mm rastri 12 Modul
Nazivna izklopna enota 32 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 do 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
Neutral protection settings Brez za??ite ( 3d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 600 A
Zemljostična zaščita Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 1 reža/i/e zaPomožno stikalo OF
1 reža/i/e zaStikalo alarma SD
1 reža/i/e zaNapetosni sprožnik MN ali MX
Lokalno signaliziranje ZaPrisotnost pomo?nih kontaktov Flag ( Zelena)
Širina (W) 108 mm
Višina (H) 137 mm
Globina (D) 80 mm
Teža izdelka 1,42 kg
Barva Siva ( RAL 7016)
Okolje
Standardi EN/IEC 60947
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska vi?ina delovanja 2000 m Brez redukcije
5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12 cm
Paket 1 Širina 13 cm
Paket 1 Dolžina 22 cm
Paket 1 Teža 1,6 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 10,19 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 150 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 254,49 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni