Schneider-Electric
 
C11H34V050B slika – Schneider- scope
C11H34V050B
Odklopnik NSXm100H 70kA 3P 50A 4.1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSXm new generation
Serija izdelka ComPacT NSXm new generation
Kratko ime naprave NSXm 63H
Izdelek ali sestavni del Odklopnik na diferen?ni tok
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 50 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 440 V AC 50/60 Hz
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Ime za??itne enote Micrologic 4.1
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSoIR
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Elektri?na vzdr?ljivost 20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 1,2 W
Montažna podpora Zadnja plo??a
Montažni položaj Vodoraven in navpi?en
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Connection terminals Kompresijski čep/zbiralka
Priključni raster 35 mm Z razdelilniki
27 mm Brez razdelilnikov
9 mm rastri 9 Modul
Nazivna izklopna enota 50 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 20...50 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 200 s pri1,5 x Ir
8 s pri6 x Ir
5 s pri7,2 x Ir
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 nastavitev
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 750 A
Zemljostična zaščita Integriran
Razred zemljostične zaščite Razred A
Razred AC
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Nastavljiv
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Ob?utljivost zemljosti?ne za??ite 30 mA zaRazred A
100 mA zaRazred A
300 mA zaRazred A
500 mA zaRazred A
1 A zaRazred A
30 mA zaRazred AC
100 mA zaRazred AC
300 mA zaRazred AC
500 mA zaRazred AC
1 A zaRazred AC
3 A zaRazred AC
5 A zaRazred AC
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Nastavljiv
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Number of slots for electrical auxiliaries 1 re?a/i/e zaPomo?no stikalo OF
1 re?a/i/e zaStikalo alarma SD
1 re?a/i/e zaNapetosni spro?nik MN ali MX
Lokalno signaliziranje ZaPrisotnost pomo?nih kontaktov Flag ( Zelena)
Širina (W) 108 mm
Višina (H) 144 mm
Globina (D) 80 mm
Teža izdelka 1,63 kg
Barva Siva ( RAL 7016)
Okolje
Standardi EN/IEC 60947
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska vi?ina delovanja 2000 m Brez redukcije
5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 1,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,820 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 32
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 66,560 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe