|
|
|
C11H3TM032L
Odklopnik NSXm100H 70kA 3P 32A TMD El
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
NSXm 63H
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d
|
[In] Nazivni tok
|
32 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V AC
|
Ime zaščitne enote
|
TM-D
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Funkcije zaščitne enote
|
Li
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
2,94 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Connection terminals
|
1 Everlink čep velikost žice2,5…95 mm², Togo ali opleteno Aluminij/baker
1 Everlink čep velikost žice2,5…70 mm², Prilagodljiv Baker
|
Priključni raster
|
35 mm Z razdelilniki
27 mm Brez razdelilnikov
|
9 mm rastri
|
9 Modul
|
Nazivna izklopna enota
|
32 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Nastavljiv
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 do 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
600 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 reža/i/e zaPomožno stikalo OF
1 reža/i/e zaStikalo alarma SD
1 reža/i/e zaNapetosni sprožnik MN ali MX
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPrisotnost pomožnih kontaktov Flag ( Zelena)
|
Širina (W)
|
81 mm
|
Višina (H)
|
137 mm
|
Globina (D)
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
1,06 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7016)
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
5000 m Z redukcijo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,300 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,290 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
216
|
Paket 3 Višina
|
150,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
304,890 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami