[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
50 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
12,21 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Connection terminals
|
1 Everlink čep velikost žice2,5…70 mm², Prilagodljiv Baker
1 Everlink čep velikost žice2,5…95 mm², Togo ali opleteno Baker
|
Priključni raster
|
35 mm Z razdelilniki
27 mm Brez razdelilnikov
|
9 mm rastri
|
12 Modul
|
Nazivna izklopna enota
|
160 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Nastavljiv
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 do 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
Neutral protection settings
|
Brez zaščite ( 3d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1250 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 reža/i/e zaPomožno stikalo OF
1 reža/i/e zaStikalo alarma SD
1 reža/i/e zaNapetosni sprožnik MN ali MX
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPrisotnost pomožnih kontaktov Flag ( Zelena)
|
Širina (W)
|
108 mm
|
Višina (H)
|
137 mm
|
Globina (D)
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
1,42 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7016)
|