Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
NSXm 160E
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik na diferenčni tok
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
4d
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
160 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
16 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
E 16 kA 415 V AC
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 4.1
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Elektronski
|
Funkcije zaščitne enote
|
LSoIR
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
16 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
12,21 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Connection terminals
|
Kompresijski čep/zbiralka
|
Priključni raster
|
35 mm Z razdelilniki
27 mm Brez razdelilnikov
|
9 mm rastri
|
12 Modul
|
Nazivna izklopna enota
|
160 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 nastavitev
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
63 do 160 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
200 s pri1,5 x Ir
8 s pri6 x Ir
5 s pri7,2 x Ir
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir ( 4d)
|
Toplotni spomin
|
20 minut pred in po izklopu
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 nastavitev
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
2000 A
|
Zemljostična zaščita
|
Integriran
|
Razred zemljostične zaščite
|
Razred A
Razred AC
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Nastavljiv
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA zaRazred A
100 mA zaRazred A
300 mA zaRazred A
500 mA zaRazred A
1 A zaRazred A
30 mA zaRazred AC
100 mA zaRazred AC
300 mA zaRazred AC
500 mA zaRazred AC
1 A zaRazred AC
3 A zaRazred AC
5 A zaRazred AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Nastavljiv
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 reža/i/e zaPomožno stikalo OF
1 reža/i/e zaStikalo alarma SD
1 reža/i/e zaNapetosni sprožnik MN ali MX
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPrisotnost pomožnih kontaktov Flag ( Zelena)
|
Širina (W)
|
108 mm
|
Višina (H)
|
144 mm
|
Globina (D)
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
1,63 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7016)
|