Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSX nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
NSX160NA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
160 A pri50 °C
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
DC-22A: 160 A DC 250 V 1 pol
DC-22A: 160 A DC 500 V 2 pola v seriji
DC-23A: 160 A DC 250 V 1 pol
DC-23A: 160 A DC 500 V 2 pola v seriji
DC-22A: 160 A DC 750 V 3 poli v seriji
DC-23A: 160 A DC 750 V 3 poli v seriji
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
750 V DC 3 poli v seriji
500 V DC 2 pola v seriji
250 V DC 1 pol
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A
AC-23A
DC-22A
DC-23A
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
NA
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
2,5 kA med1 s
2,5 kA med3 s
0,96 kA med20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
3,6 kA Samo odklopnik s stikalom
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|