Schneider-Electric
 
C16B47E160 slika – Schneider- scope
C16B47E160
Odklopnik NSX160B 25kA AC 4P4D 160A 7.2E
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX160B
Izdelek ali sestavni del Odklopnik na diferenčni tok
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4d
3D + OSN
3d + N/2
3d
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 160 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 440 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 40 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote MicroLogic 7.2 E
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSIR
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 40000 ciklov
Električna vzdržljivost 40000 ciklov pri440 V In/2
20000 ciklov pri440 V In
15000 ciklov pri690 V In/2
7500 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 12,3 W N
12,3 W L1 and L3
10 W L2
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika
I : zaHitra kratkostična zaščita
R : zaZaščita na diferenčni tok
Nazivna izklopna enota 160 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 63 do 160 A
Long-time protection delay adjustment type tr Nastavljiv
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s pri1,5 x Ir
0,5…16 s pri6 x Ir
0,35…11 s pri7,2 x Ir
Neutral protection settings 0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Brez zaščite ( 3d)
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Nastavljiv
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Nastavljiv
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5 do 15 x In
Zemljostična zaščita Integriran
Razred zemljostične zaščite Razred A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Nastavljiv
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode Off using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Nastavljiv
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 reža/i/e
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Tip zaslona LCD zaslon
Tip meritev Merilnik energije
Sporočanje podatkov Časovno ožigosana zgodovina in tabele dogodkov
Kazalniki vzdrževanja
Trenutne in skupne vrednosti
Maksimetri/minimetri
Nastavitve zaščite in alarma
Kvaliteta energije
Merjenje energije
Poraba moči in toka
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Product weight 2,6 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 15 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 2,83 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 16,98 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 1cc6e020-e2e4-4d89-9339-61a460082111
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 219