|
|
|
C16F3D
AD:Odklopnik brez zaščit. NSX160F 36kA DC 3P
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSX DC nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
NSX160F DC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osnovni okvir
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
[In] Nazivni tok
|
160 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip omrežja
|
DC
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
36 kA Icu pri250 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri24...125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri500 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri750 V DC 3P v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 750 V DC
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
36 kA pri24...125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
36 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 2P)
36 kA pri750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 3P)
|
Maksimalen čas prekinitve
|
10 ms
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov 250 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 500 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 750 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 250 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 500 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 750 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Širina (W)
|
105 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,508 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,96 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging