Schneider-Electric
 
C16F6TM100 slika – Schneider- scope
C16F6TM100
Odklopnik NSX160F 36kA AC 4P3D 100A TMD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX160F
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3d
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
8 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
Performance level F 36 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
8 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 40000 ciklov
Električna vzdržljivost 40000 ciklov pri440 V In/2
20000 ciklov pri440 V In
15000 ciklov pri690 V In/2
7500 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 7,7 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
Nazivna izklopna enota 100 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 do 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s pri1,5 x In
15 s pri6 x Ir
Neutral protection settings Brez zaščite ( 3d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 800 A
Zemljostična zaščita Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 reža/i/e
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Product weight 2,6 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 15 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 2,83 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 16,98 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 146