[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
90 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
40000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
40000 ciklov pri440 V In/2
20000 ciklov pri440 V In
15000 ciklov pri690 V In/2
7500 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
10,78 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
|
Nazivna izklopna enota
|
125 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Nastavljiv
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 do 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s pri1,5 x In
15 s pri6 x Ir
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir ( 4d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1250 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 reža/i/e
|
Širina (W)
|
140 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Product weight
|
2,6 kg
|