Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C16S3D |
Schneider-Electric
 
C16S3D slika – Schneider- scope
C16S3D
AD:Odklopnik brez zaščit. NSX160S 100kA DC 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX DC nova generacija
Kratko ime naprave NSX160S DC
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
[In] Nazivni tok 160 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja DC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri250 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri24...125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri750 V DC 3P v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level S 100 kA 750 V DC
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
100 kA pri24...125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
100 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 2P)
100 kA pri750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 3P)
Maksimalen čas prekinitve 10 ms
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 10000 ciklov 250 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 500 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 750 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 250 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 500 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 750 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Širina (W) 105 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 11,4 cm
Paket 1 Dolžina 19,2 cm
Paket 1 Teža 1,512 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 10,953 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13