Schneider-Electric
 
C16S4 slika – Schneider- scope
C16S4
AD:Odklopnik brez zaščit. NSX160S 100kA AC 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX160S
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 160 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
120 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
90 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level S 100 kA 415 V AC
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
120 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
90 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 40000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 40000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
15000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
7500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 1,956 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 12,1 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 158