Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSX nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
NSX250NA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
2P
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
250 A pri50 °C
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
DC-22A: 250 A DC 250 V 1 pol
DC-22A: 250 A DC 500 V 2 pola v seriji
DC-23A: 250 A DC 250 V 1 pol
DC-23A: 250 A DC 500 V 2 pola v seriji
DC-22A: 250 A DC 750 V 3 poli v seriji
DC-23A: 250 A DC 750 V 3 poli v seriji
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
750 V DC 3 poli v seriji
500 V DC 2 pola v seriji
250 V DC 1 pol
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A
AC-23A
DC-22A
DC-23A
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
NA
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
3,5 kA med1 s
3,5 kA med3 s
1,35 kA med20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
4,9 kA Samo odklopnik s stikalom
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
217
|