Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C254200D1S |
Schneider-Electric
 
C254200D1S slika – Schneider- scope
C254200D1S
Ločilno stikalo NSX250NA DC 4P 200A NA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX DC PV
Kratko ime naprave NSX200NA DC PV
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Fotovolt.
Opis polov 4P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 150 A pri65 °C
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok DC-22A: 200 A DC 1000 V
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V DC
Tip omrežja DC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe DC-22A
Koda izklopne zmogljivosti NA
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Montažni način Pritrjen
[Icw] rated short-time withstand current 2,5 kA med1 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 2,5 kA Samo odklopnik s stikalom
Tip krmiljenja Preklop
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Komplementarno
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov 1000 V DC In
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Teža izdelka 2,8 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 19,0 cm
Paket 1 Teža 2,606 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107