|
|
|
C254TM250D
AD:Zašč. enota NSX250 DC 4P 250A TMD
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prožna enota
|
Ime zaščitne enote
|
TM-D
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija NSX250 DC
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
4d
|
Funkcije zaščitne enote
|
Li
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
|
Trip unit rating
|
250 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
750 V DC
|
Tip omrežja
|
DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Komplementarno
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Nastavljiv
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 do 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Nastavljiv
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
5 do 10 x In
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
554,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
23
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,89 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami