|
|
|
C256MA220
AD:Zašč. enota NSX250 AC 4P3D 220A MA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prožna enota
|
Ime zaščitne enote
|
MA
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Magnetno
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija NSX250
|
Aplikacija naprave
|
Motor
|
Opis polov
|
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
Funkcije zaščitne enote
|
I
|
Tip zaščite
|
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
|
Trip unit rating
|
220 A pri65 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Komplementarno
Neutral protection settings
|
Brez zaščite ( 3d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Nastavljiv
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
9 do 14 x In
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
512,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
23
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,138 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|