Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSX nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
NSX250B
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik na diferenčni tok
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d
|
[In] Nazivni tok
|
100 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
40 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
B 25 kA 415 V AC
|
Ime zaščitne enote
|
MicroLogic 4.2
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Elektronski
|
Funkcije zaščitne enote
|
LSoIR
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
4 W N
4 W L1 and L3
3,3 W L2
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
R : zaZaščita na diferenčni tok
|
Nazivna izklopna enota
|
100 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 nastavitev
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40 do 100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
400 s pri1,5 x Ir
16 s pri6 x Ir
11 s pri7,2 x Ir
|
Toplotni spomin
|
20 minut pred in po izklopu
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Nastavljiv
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Zemljostična zaščita
|
Integriran
|
Razred zemljostične zaščite
|
Razred A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Nastavljiv
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
Off using the IΔn rotary switch
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Nastavljiv
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 reža/i/e
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
|
Širina (W)
|
105 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Product weight
|
2,4 kg
|