Schneider-Electric
 
C25H32D160 slika – Schneider- scope
C25H32D160
Odklopnik NSX250H 70kA AC 3P3D 160A 2.2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX250H
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 160 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri600 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
Performance level H 70 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote Micrologic 2.2
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSoI
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 7,17 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
Nazivna izklopna enota 160 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 63 do 160 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 400 s pri1,5 x Ir
16 s pri6 x Ir
11 s pri7,2 x Ir
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 nastavitev
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2400 A
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 reža/i/e
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Širina (W) 105 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Product weight 2,4 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 2,38 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 19,04 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe