Schneider-Electric
 
C25N4 slika – Schneider- scope
C25N4
AD:Odklopnik brez zaščit. NSX250N 50kA 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX250N
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 250 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA pri240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
10 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
36 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
90 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri600 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
Performance level N 50 kA 415 V AC
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
90 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 2,104 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 13,016 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 43,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 119,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 281