[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
100 kA pri24...125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 1P)
100 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 2P)
100 kA pri750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 ( 3P)
|
Maksimalen čas prekinitve
|
10 ms
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov 250 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 500 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 750 V DC In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 250 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 500 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 750 V DC In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Širina (W)
|
105 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Brez silicija
|
Ne
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
14
|