[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
120 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
90 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Širina (W)
|
140 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|