[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
80 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
7,17 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika
I : zaHitra kratkostična zaščita
|
Nazivna izklopna enota
|
160 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 nastavitev
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
63 do 160 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Nastavljiv
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s pri1,5 x Ir
0,5…16 s pri6 x Ir
0,35…11 s pri7,2 x Ir
|
Toplotni spomin
|
20 minut pred in po izklopu
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 nastavitev
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
5 nastavitev
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Nastavljiv
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 15 x In
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Z
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 reža/i/e
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Tip meritev
|
Merilnik energije
|
Sporočanje podatkov
|
Maksimetri/minimetri
Merjenje energije
Kazalniki vzdrževanja
Kvaliteta energije
Nastavitve zaščite in alarma
Trenutne in skupne vrednosti
Poraba moči in toka
Časovno ožigosana zgodovina in tabele dogodkov
|
Širina (W)
|
105 mm
|
Višina (H)
|
161 mm
|
Globina (D)
|
86 mm
|
Product weight
|
2,4 kg
|