Schneider-Electric
 
C25W36E250 slika – Schneider- scope
C25W36E250
Odklopnik NSX250HB2 100kA 3P 250A 6.2E
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX250HB2
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 250 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level HB2 100 kA 690 V AC
Ime za??itne enote Micrologic 6.2 E
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSIG
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Elektri?na vzdr?ljivost 20000 ciklov pri440 V In/2
10000 ciklov pri440 V In
10000 ciklov pri690 V In/2
5000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 17,6 W
Montažna podpora Zadnja plo??a
Montažni položaj Vodoraven in navpi?en
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip za??ite L : zaZa??ita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika
I : zaHitra kratkosti?na za??ita
G : zaZemljostična zaščita
Nazivna izklopna enota 250 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 100 do 250 A
Long-time protection delay adjustment type tr Nastavljiv
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s pri1,5 x Ir
0,5…16 s pri6 x Ir
0,35…11 s pri7,2 x Ir
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Nastavljiv
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd 5 nastavitev
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Nastavljiv
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5 do 12 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig 9 nastavitev
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,4 do 1 x In zaIn = 40 A
0,2 do 1 x In zaIn > 40 A
Ig omogočeno ON/OFF
Ground-fault protection time delay adjustment type tg 5 nastavitev
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Zemljostična zaščita Brez
Obmo?je selektivne blokade ZSI Z
Number of slots for electrical auxiliaries 5 reža/i/e
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Tip zaslona LCD zaslon
Tip meritev Merilnik energije
Sporočanje podatkov Kvaliteta energije
Maksimetri/minimetri
Poraba mo?i in toka
Trenutne in skupne vrednosti
Nastavitve za??ite in alarma
Merjenje energije
Kazalniki vzdr?evanja
?asovno o?igosana zgodovina in tabele dogodkov
Širina (W) 105 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Teža izdelka 2,4 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 2,11 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,44 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 308