Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C403400DS |
Schneider-Electric
 
C403400DS slika – Schneider- scope
C403400DS
Ločilno stikalo NSX400NA DC 3P 400A NA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX DC nova generacija
Kratko ime naprave NSX400NA DC
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 400 A pri40 °C
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok DC-22A: 400 A DC 750 V
[Ue] Nazivna operativna napetost 750 V DC
Tip omrežja DC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe DC-22A
Koda izklopne zmogljivosti NA
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Montažni način Pritrjen
[Icw] rated short-time withstand current 7,5 kA med1 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 7,5 kA Samo odklopnik s stikalom
Tip krmiljenja Preklop
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Komplementarno
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 45 mm
Mehanska vzdržljivost 5000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov 750 V DC In
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Teža izdelka 6 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,7 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 29,1 cm
Paket 1 Teža 5,35 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 357