Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

C404400S |
Schneider-Electric
 
C404400S slika – Schneider- scope
C404400S
Ločilno stikalo NSX400NA AC 4P 400A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX400NA
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 400 A pri50 °C
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe AC-22A
AC-23A
Koda izklopne zmogljivosti NA
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Montažni način Pritrjen
[Icw] rated short-time withstand current 5 kA med1 s
5 kA med3 s
1,93 kA med20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
7,1 kA Samo odklopnik s stikalom
Tip krmiljenja Preklop
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Komplementarno
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 45 mm
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Teža izdelka 6,8 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,7 cm
Paket 1 Širina 20,2 cm
Paket 1 Dolžina 29,0 cm
Paket 1 Teža 7,028 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 14,694 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 370