Schneider-Electric
 
C4044V400 slika – Schneider- scope
C4044V400
AD:Zašč. enota NSX400 AC 4P4D 400A 4.3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Serija izdelka ComPacT NSX400...630 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Prožna enota
Ime zaščitne enote MicroLogic 4.3
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX630
ComPacT nova generacija NSX400
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3d + N/2
4d
3d
Nevtralni položaj Levo
Funkcije zaščitne enote LSoIR
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
R : zaZaščita na diferenčni tok
Trip unit rating 400 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 440 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 160 do 400 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s pri7,2 x Ir
16 s pri6 x Ir
400 s pri1,5 x Ir
Neutral protection settings 0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Brez zaščite ( 3d)
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Nastavljiv
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 4800 A
Zemljostična zaščita Integriran
Razred zemljostične zaščite Razred A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Nastavljiv
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
10 A
Earth-leakage protection specific mode Off using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Nastavljiv
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Zaresidual current Indikator barve ( Rumena)
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17 cm
Paket 1 Širina 21 cm
Paket 1 Dolžina 25 cm
Paket 1 Teža 2,378 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,206 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 48,648 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP D505d0d6-26f1-48c0-aba7-e61f93a1232a
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 189