[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
12000 ciklov pri440 V In/2
6000 ciklov pri440 V In
6000 ciklov pri690 V In/2
3000 ciklov pri690 V In
|
Izguba energije na pol
|
12,29 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
|
Nazivna izklopna enota
|
320 A pri65 °C
|
Razred odklopa motorja
|
20
5
10
|
Dopolnilna zaščita motorja
|
Fazna nesimetrija
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 nastavitev
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
160 do 320 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 s pri1,5 x Ir za razred zašč.5
6,5 s pri6 x Ir za razred zašč.5
5 s pri7,2 x Ir za razred zašč.5
240 s pri1,5 x Ir za razred zašč.10
13,5 s pri6 x Ir za razred zašč.10
10 s pri7,2 x Ir za razred zašč.10
480 s pri1,5 x Ir za razred zašč.20
26 s pri6 x Ir za razred zašč.20
20 s pri7,2 x Ir za razred zašč.20
|
Toplotni spomin
|
20 minut pred in po izklopu
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 nastavitev
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5 do 13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
4800 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 reža/i/e
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaTemperatura nad nastavljeno vrednostjo LED 95 % Ith ( Rdeča)
|
Širina (W)
|
140 mm
|
Višina (H)
|
255 mm
|
Globina (D)
|
110 mm
|
Product weight
|
6,05 kg
|