Schneider-Electric
 
C40F4TM250D slika – Schneider- scope
C40F4TM250D
Odklopnik NSX250F 36kA DC 4P 250A TMD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX DC nova generacija
Kratko ime naprave NSX400F DC
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4d
[In] Nazivni tok 250 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 750 V DC
Tip omrežja DC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu pri24...125 V DC 1 pol v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri250 V DC 1 pol v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri500 V DC 2 pola v seriji v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri750 V DC 3 poli v seriji v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level F 36 kA 750 V DC
Ime zaščitne enote TM-DC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA pri24...125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 5000 ciklov
Električna vzdržljivost 2000 ciklov pri750 V In/2
1000 ciklov pri750 V In
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 45 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
Nazivna izklopna enota 250 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 do 1 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Nastavljiv
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2.5...5 x In
Zemljostična zaščita Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 6 reža/i/e
Širina (W) 185 mm
Višina (H) 255 mm
Globina (D) 110 mm
Product weight 8,4 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,7 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 29,1 cm
Paket 1 Teža 7,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 769